Verwarmingskabels, DEVIflex™ 10T, 10 W/m, 160.00 m, Voedingsspanning [V] AC: 230
140F1231
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief
Bruto gewicht | 9.657 Kilogram |
Netto gewicht | 9.561 Kilogram |
Volume | 30.842 Liter |
EAN | 5703466223673 |
Bruto gewicht | 9.657 Kilogram |
Netto gewicht | 9.561 Kilogram |
Volume | 30.842 Liter |
EAN | 5703466223673 |
Aantal geleiders uitloper | 3 |
Aantal uitlopers | 1 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 75 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 42 mm |
Buitenste mantel | PVC |
Certificeringsbedrijf |
Intertek Semko UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIflex 10T 1575W 230V 160m |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantie [jaar] | 20 |
Goedkeuring |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
IP-klasse element | IPX7 |
Isolatie geleider | XLPE |
Kabel op haspel | Nee |
Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
Kabellengte [m] | 160 m |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelvermogen [W/m] | 10 W/m |
Kabelweerstand [ohm] | 33.6 |
Kleur buitenste mantel | Rood |
Lengte uitloper [m] | 2.3 m |
Loodvrij | Ja |
Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Pakketbreedte [mm] | 386 mm |
Pakketdiepte [mm] | 386 mm |
Pakkethoogte [mm] | 207 mm |
Productgroep | Heating Cables |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Toepassing |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Treksterkte [N] |
|
Type | DEVIflex™ 10T |
Type uitloper | DTCL |
Uitloper | Ja |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Uv-bescherming | Nee |
Versie | Ready-made |
Vervormingsweerstand [N] |
|
Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
Verwarmingsvermogen [W] | 1575 W |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Aantal geleiders uitloper | 3 |
Aantal uitlopers | 1 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 75 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 42 mm |
Buitenste mantel | PVC |
Certificeringsbedrijf |
Intertek Semko UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIflex 10T 1575W 230V 160m |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantie [jaar] | 20 |
Goedkeuring |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
IP-klasse element | IPX7 |
Isolatie geleider | XLPE |
Kabel op haspel | Nee |
Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
Kabellengte [m] | 160 m |
Kabeltype | Dubbele geleider |
Kabelvermogen [W/m] | 10 W/m |
Kabelweerstand [ohm] | 33.6 |
Kleur buitenste mantel | Rood |
Lengte uitloper [m] | 2.3 m |
Loodvrij | Ja |
Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Pakketbreedte [mm] | 386 mm |
Pakketdiepte [mm] | 386 mm |
Pakkethoogte [mm] | 207 mm |
Productgroep | Heating Cables |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Toepassing |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Treksterkte [N] |
|
Type | DEVIflex™ 10T |
Type uitloper | DTCL |
Uitloper | Ja |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Uv-bescherming | Nee |
Versie | Ready-made |
Vervormingsweerstand [N] |
|
Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
Verwarmingsvermogen [W] | 1575 W |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |