Thermostaten, DEVIreg™ 330, Regelelement type: Draad
140F1070
Temperatuurinstelbereik [°C]: -10 - 10, Displaytype: GEEN DISPLAY
Temperatuurinstelbereik [°C]: -10 - 10, Displaytype: GEEN DISPLAY
Bruto gewicht | 0.303 Kilogram |
Netto gewicht | 0.3 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209219 |
Bruto gewicht | 0.303 Kilogram |
Netto gewicht | 0.3 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209219 |
2-polige schakelaar | Nee |
Aansluitkabel max. [mm²] | 2 x 2.5 |
Breedte [mm] | 36 mm |
Certificeringsbedrijf | NEMKO |
China RoHS compliance | Out of scope |
Definitiepunt sensor [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Description |
DEVIreg 330 -10 |
Diepte [mm] | 58 mm |
DIN-montage | Ja |
Displaytype | GEEN DISPLAY |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energieverbruik in stand-by [W] [Max] | 0.25 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Garantie [jaar] | 2 |
Goedkeuring | CE |
Hoogte [mm] | 86 mm |
Hysterese (+/-) | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inductieve belasting | cos φ= 0.3 max 1A |
IP-klasse element | 20 |
Kleur | Wit RAL 9010 |
Max. ohmse belasting [A] | 16 A |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 65 °C |
Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
Pakketbreedte [mm] | 95 mm |
Pakketdiepte [mm] | 140 mm |
Pakkethoogte [mm] | 85 mm |
Productbeschrijving | DEVIreg™ 330 |
Productgroep | Thermostats |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Regelelement type | Draad |
Relaisschakelaar | 1-polig |
Schaalinstelling | -10 +10ºC |
Temperatuur kogeldruktest [°C] | 75 °C |
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 10 °C |
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | -10 °C |
Toepassing |
Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Pipe / tank frost protection Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Type | DEVIreg™ 330 series |
Type indicator | LED |
Type regeling | Hysterese |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 41112209 |
Verontreinigingsgraad | 2 |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
Warranty type | 2-year product warranty |
2-polige schakelaar | Nee |
Aansluitkabel max. [mm²] | 2 x 2.5 |
Breedte [mm] | 36 mm |
Certificeringsbedrijf | NEMKO |
China RoHS compliance | Out of scope |
Definitiepunt sensor [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Description |
DEVIreg 330 -10 |
Diepte [mm] | 58 mm |
DIN-montage | Ja |
Displaytype | GEEN DISPLAY |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energieverbruik in stand-by [W] [Max] | 0.25 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Garantie [jaar] | 2 |
Goedkeuring | CE |
Hoogte [mm] | 86 mm |
Hysterese (+/-) | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inductieve belasting | cos φ= 0.3 max 1A |
IP-klasse element | 20 |
Kleur | Wit RAL 9010 |
Max. ohmse belasting [A] | 16 A |
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 65 °C |
Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
Pakketbreedte [mm] | 95 mm |
Pakketdiepte [mm] | 140 mm |
Pakkethoogte [mm] | 85 mm |
Productbeschrijving | DEVIreg™ 330 |
Productgroep | Thermostats |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Regelelement type | Draad |
Relaisschakelaar | 1-polig |
Schaalinstelling | -10 +10ºC |
Temperatuur kogeldruktest [°C] | 75 °C |
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 10 °C |
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | -10 °C |
Toepassing |
Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Pipe / tank frost protection Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Type | DEVIreg™ 330 series |
Type indicator | LED |
Type regeling | Hysterese |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 41112209 |
Verontreinigingsgraad | 2 |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
Warranty type | 2-year product warranty |