Thermostaten, DEVIreg™ 13x serie, Regelelement type: Vloer

140F1010

Temperatuur – vloer [°C]: 5 - 45, Displaytype: GEEN DISPLAY

Productdata

Bruto gewicht 0.226 Kilogram
Netto gewicht 0.226 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466208953

 

2-polige schakelaar Nee
Aansluitkabelmax. [mm²] 2 x 2.5
Breedte [mm] 82 mm
CE evaluated Yes
Certificeringsbedrijf NEMKO
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitiepunt sensor [ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description DEVIreg 130
Diepte [mm] 36 mm
DIN-montage Nee
Displaytype GEEN DISPLAY
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik in stand-by [W] [Max] 5 W
EU RoHS compliance Yes
Garantie [jaar] 2
Goedkeuring CE
Hoogte [mm] 82 mm
Hysterese (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
Inductieve belasting cos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse element 30
Kleur Wit RAL 9010
Max. ohmse belasting [A] 16 A
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 30 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 65 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -20 °C
Pakketbreedte [mm] 95 mm
Pakketdiepte [mm] 140 mm
Pakkethoogte [mm] 85 mm
Productbeschrijving DEVIreg™ 13x serie
Productgroep Thermostats
REACH kandidatenlijst stoffen No
Regelelement type Vloer
Relaisschakelaar 1-polig
Schaalinstelling 0 - 6
Temperatuur kogeldruktest [°C] 75 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Max] 45 °C
Temperatuur – vloer [°C] [Min] 5 °C
Toepassing Floor heating
Type DEVIreg™ 13x series
Type indicator LED
Type regeling Hysterese
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 41112209
Verontreinigingsgraad 2
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 220 V
Vorstbescherming [°C] 5 °C
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality