Verwarmingskabels, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 91.00 m, Voedingsspanning [V] AC: 230
140F0223
Kabeltype: Enkele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief
Kabeltype: Enkele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief
Bruto gewicht | 4.6 Kg |
Netto gewicht | 4.56 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466202364 |
Bruto gewicht | 4.6 Kg |
Netto gewicht | 4.56 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466202364 |
Aantal geleiders uitloper | 1 |
Aantal uitlopers | 2 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 35 mm |
Buitenste mantel | PVC |
Certificeringsbedrijf |
NEMKO UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] | 70 % |
Description | DEVIbasic 20S 91M 1820W 230V |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantie [jaar] | 20 |
Goedkeuring |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
IP-klasse element | IPX7 |
Isolatie geleider | XLPE |
Kabel op haspel | Nee |
Kabelafscherming | Omvlechting van koper |
Kabeldiameter [mm] | 5.5 mm |
Kabellengte [m] | 91 m |
Kabeltype | Enkele geleider |
Kabelvermogen [W/m] | 20 W/m |
Kabelweerstand [ohm] | 29.1 |
Kleur buitenste mantel | Rood |
Lengte uitloper [m] | 3 m |
Loodvrij | Ja |
Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Pakketbreedte [mm] | 380 mm |
Pakketdiepte [mm] | 380 mm |
Pakkethoogte [mm] | 70 mm |
Productgroep | Heating Cables |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Toepassing |
Sport fields Floor heating Cold store |
Treksterkte [N] | 120 N |
Type | DEVIbasic™ 20S |
Type uitloper | DSWA |
Uitloper | Ja |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Uv-bescherming | Nee |
Versie | Ready-made |
Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
Verwarmingsvermogen [W] | 1820 W |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Aantal geleiders uitloper | 1 |
Aantal uitlopers | 2 |
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Buigdiameter [in] [Min] | 35 mm |
Buitenste mantel | PVC |
Certificeringsbedrijf |
NEMKO UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dekking gevlochten afscherming [%] [Min] | 70 % |
Description | DEVIbasic 20S 91M 1820W 230V |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantie [jaar] | 20 |
Goedkeuring |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
IP-klasse element | IPX7 |
Isolatie geleider | XLPE |
Kabel op haspel | Nee |
Kabelafscherming | Omvlechting van koper |
Kabeldiameter [mm] | 5.5 mm |
Kabellengte [m] | 91 m |
Kabeltype | Enkele geleider |
Kabelvermogen [W/m] | 20 W/m |
Kabelweerstand [ohm] | 29.1 |
Kleur buitenste mantel | Rood |
Lengte uitloper [m] | 3 m |
Loodvrij | Ja |
Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Op maat geknipt | Nee |
Pakketbreedte [mm] | 380 mm |
Pakketdiepte [mm] | 380 mm |
Pakkethoogte [mm] | 70 mm |
Productgroep | Heating Cables |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Toepassing |
Sport fields Floor heating Cold store |
Treksterkte [N] | 120 N |
Type | DEVIbasic™ 20S |
Type uitloper | DSWA |
Uitloper | Ja |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
Uv-bescherming | Nee |
Versie | Ready-made |
Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
Verwarmingsvermogen [W] | 1820 W |
Vlam vertragend | Ja |
Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |