AAF-0073B04-450AE20-000130725

137N1456

AAF 007, 3~, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-450AE20
380-480 V AC, AAF007_CURRENT_RATING_-450A
IP 20/Open type
Netingangsapparaat: Geen
Bedieningspaneel: Geen
Deursignaallampen: Geen
Stroomtransductor: Geen
AAF02
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: AAF-0073B04-450AE20

Productdata

Bruto gewicht 99 kg
Netto gewicht 99 kg
Volume 0 l
EAN 5715253592084

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep AAF-007 AAF 007
Producttype 3B 3~, Advanced Active Filter
Netspanning 04 380-480 V AC
Nominale stroom -450A 450 A
Beschermingsklasse E20 IP 20/Open type
Netingangsapparaat +AJXX Geen
Bedieningspaneel +BFXX Geen
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Documentatietaal +EHXX Meertalig
Deursignaallampen +IIXX Geen
Stroomtransductor +VDXX Geen
Frameaanduiding AAF02 AAF02
Typecode deel 1 AAF-0073B04-450AE20
Typecode deel 2 -000130725
Modelcode 01 AAF-0073B04-450AE20
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Salescode part 1 AAF-0073B04-450AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Berekend brutogewicht [kg] 111.2
Berekend nettogewicht [kg] 99.2
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality