AAF-0073B04-150AE20-000130723

137N1454

AAF 007, 3~, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-150AE20
380-480 V AC, AAF007_CURRENT_RATING_-150A
IP 20/Open type
Netingangsapparaat: Geen
Bedieningspaneel: Geen
Deursignaallampen: Geen
Stroomtransductor: Geen
AAF02
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: AAF-0073B04-150AE20

Productdata

Bruto gewicht 33 kg
Netto gewicht 33 kg
Volume 0 l
EAN 5715253592060

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep AAF-007 AAF 007
Producttype 3B 3~, Advanced Active Filter
Netspanning 04 380-480 V AC
Nominale stroom -150A 150 A
Beschermingsklasse E20 IP 20/Open type
Netingangsapparaat +AJXX Geen
Bedieningspaneel +BFXX Geen
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Documentatietaal +EHXX Meertalig
Deursignaallampen +IIXX Geen
Stroomtransductor +VDXX Geen
Frameaanduiding AAF02 AAF02
Typecode deel 1 AAF-0073B04-150AE20
Typecode deel 2 -000130723
Modelcode 01 AAF-0073B04-150AE20
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Salescode part 1 AAF-0073B04-150AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Berekend brutogewicht [kg] 40.2
Berekend nettogewicht [kg] 33.2
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality