137N0760
iC2-Micro, Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA3N02-31A0E20F4+ACBC
3~, 200-240 V AC
31 A, 7.5 kW/10 HP,IP 20/open type
C4, Remchopper
Frame: MA04a
Andere opties volgens modelcode
Deze compacte universele frequentieregelaar is bij uitstek geschikt voor
zeer uiteenlopende industriële en HVAC-toepassingen. Hij presteert met
ongeëvenaarde betrouwbaarheid, ook in complexe toepassingen.
iC2-Micro biedt u gebruiksvriendelijkheid, gecomprimeerde
functionaliteit en eenvoudige inbedrijfstelling, gecombineerd in één
krachtig en compact pakket.