IC2-30FA3N02-24A2E20F4-000129821

137N0759

iC2-Micro, Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA3N02-24A2E20F4+ACBC
3~, 200-240 V AC
IC2MICRO_CURRENT_RATING_-24A2, 5.5 kW/7.5 HP,IP 20/open type
C4, Remchopper
Frame: MA04a
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA3N02-24A2E20F4+ACBC

Productdata

Bruto gewicht 7 kg
Netto gewicht 6 kg
Volume 0 l
EAN 5715253584980

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Productserie IC2-30 iC2-Micro
Producttype FA Freq.regelaar, luchtgekoeld
Productfunctie 3N 3~
Netspanning 02 200-240 V AC
Nominale stroom -24A2 24.2 A
Protection Rating E20 IP 20/open type
EMC-niveau F4 C4
Remchopper +ACBC Remchopper
Productserie +DAMI iC2-Micro
Aanpassing bestandspakket-ID +EAXXXXXX Geen aanpassing
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Framegrootte MA04A MA04a
Vermogensklasse 5K5 5.5 kW/7.5 HP
Typecode deel 1 IC2-30FA3N02-24A2E20F4
Typecode deel 2 -000129821
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode 01 IC2-30FA3N02-24A2E20F4
Modelcode 02 +ACBC
Berekend nettogewicht [kg] 6
Berekend brutogewicht [kg] 7.2
Salescode part 1 IC2-30FA3N02-24A2E20F4
Salescode part 2 +ACBC
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality