AAF-0073B04-330AE20-000098287

137G3630

AAF 007, 3~, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-330AE20+VD07
380-480 V AC, 330 A
IP 20/Open type
Netingangsapparaat: Geen
Bedieningspaneel: Geen
Deursignaallampen: Geen
Stroomtransductor: 1000 Ampère
module/modulepakket
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: AAF-0073B04-330AE20+VD07

Productdata

Bruto gewicht 127 kg
Netto gewicht 104 kg
Volume 672 l
EAN 5715253296715

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep AAF-007 AAF 007
Producttype 3B 3~, Advanced Active Filter
Netspanning 04 380-480 V AC
Nominale stroom -330A 330 A
Beschermingsklasse E20 IP 20/Open type
Netingangsapparaat +AJXX Geen
Bedieningspaneel +BFXX Geen
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Documentatietaal +EHXX Meertalig
Deursignaallampen +IIXX Geen
Stroomtransductor +VD07 1000 Ampère
Frameaanduiding AAF01 module/modulepakket
Typecode deel 1 AAF-0073B04-330AE20
Typecode deel 2 -000098287
Modelcode 01 AAF-0073B04-330AE20
Modelcode 03 +VD07
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Salescode part 1 AAF-0073B04-330AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Berekend brutogewicht [kg] 127.2
Berekend nettogewicht [kg] 104.2
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality