AAF-0073B04-35A0E20

137G3607

AAF 007 3~, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-35A0E20
380-480 V AC 35 A
IP 20/Open type
Netingangsapparaat: Geen
Bedieningspaneel: Geen
Deursignaallampen: Geen
Stroomtransductor: Geen
module/modulepakket
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: AAF-0073B04-35A0E20

Productdata

Bruto gewicht 23.2 Kilogram
Netto gewicht 16.2 Kilogram
Volume 134.4 Liter
EAN 5715253296487

 

HELP CHAR 87D48D7214955
Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep AAF-007 AAF 007
Producttype 3B 3~, Advanced Active Filter
Netspanning 04 380-480 V AC
Nominale stroom -35A0 35 A
Beschermingsklasse E20 IP 20/Open type
Netingangsapparaat +AJXX Geen
Bedieningspaneel +BFXX Geen
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Documentatietaal +EHXX Meertalig
Deursignaallampen +IIXX Geen
Stroomtransductor +VDXX Geen
Frameaanduiding AAF01 module/modulepakket
Productweergave (standaard) Global (Standard)
Modelcode 01 AAF-0073B04-35A0E20
Typecode deel 1 AAF-0073B04-35A0E20
Typecode deel 2 -000098266
Variant condition (ref. YV00)





14955
AAF-007
AAF007
BA_AAF-007-35A0E20
CP_AAF-007+BFXX
CT_AAF-007+VDXX
DOC_AAF-007+EHXX
Variant condition (Purch)





14955
AAF-007
AAF007
BA_AAF-007-35A0E20
CP_AAF-007+BFXX
CT_AAF-007+VDXX
DOC_AAF-007+EHXX
Product Hierarchy 87D48D7214955
STAT NO 14955
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Calculated Gross Weight [kg] 23.2
Calculated Package Weight 7
Calculated Net Weight [kg] 16.2
Helping cstic for weight calc 0
Salescode part 1 AAF-0073B04-35A0E20 AAF-0073B04-35A0E20
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality