7DA-038550-000021964

136Z0053

NXA03855-A0T02SG-A1A2D7B500+MASG+ARFIFF03
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 385 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: B5,3RO(NO)
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 10 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXA03855-A0T02SG-A1A2D7B500+MASG+ARFIFF03

Productdata

Bruto gewicht 101 kg
Netto gewicht 100 kg
Volume 0 l
EAN 5714853187447

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXA Active-Front-End-unit
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0385 385 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie 2 AFE-module, geen LCL
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C D7 D7,Netspanningsmeetingkaart
Optie slot D B5 B5,3RO(NO)
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +MASG Licentie Grid Converter
Toepassing +ARFIFF03 Netconverter NXA, NXI, NXP
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FI10 Frame 10 INU
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DA-038550
Typecode deel 2 -000021964
Verkooptekst FI1003855-0T
Modelcode 01 NXA03855-A0T02SG-
Modelcode02 A1A2D7B500
Modelcode03 +MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Berekend nettogewicht [kg] 97
Berekend brutogewicht [kg] 98
Motorverm lage overbel [kW] 259
Motorverm hoge overbel [kW] 201
Afmetingen BxHxD [mm] 239X1032X552
Continustroom (I nom) (NO)[A] 415
Continustroom (I nom) (HO)[A] 300
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DA-038550-118ALD
Voorraadcode 7DA-038550
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 100
Help Counter 1
Installatie van orderregel B101