FC-051P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX

136N8930

Frequentieomvormers
FC-051P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P3K0) 3,0 KW / 4,0 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
Geen RFI-filter
Remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
M3
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-051P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX

Productdata

Bruto gewicht 3.3 kg
Netto gewicht 3 kg
Volume 0 l
EAN 5710108968298

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Series 051 51
Nominaal vermogen P3K0 (P3K0) 3,0 KW / 4,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter HX Geen RFI-filter
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP X Geen lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Bouwgrootte M3 M3
Typecode deel 1 FC-051P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX
Modelcode 01 FC-051P3K0T4E20HXBXCXXXSXXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Berekend brutogewicht [kg] 3.3
Berekend nettogewicht [kg] 3

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality