136N8929
Frequentieomvormers
FC-051P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
Geen RFI-filter
Remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
M2
Andere opties volgens modelcode
De VLT® Micro Drive is een universele frequentieregelaar voor het besturen van draaistroommotoren tot 22,0 kW. Het is een kleine frequentieregelaar met maximale kracht en betrouwbaarheid. De VLT® Micro Drive is geproduceerd met respect voor het milieu en voldoet aan de RoHS-richtlijn.
Opmerking: Bestel het LCP-display afzonderlijk als accessoire.