FC-051PK75T4E20HXXXCXXXSXXX

136N8927

Frequentieomvormers
FC-051PK75T4E20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
Geen RFI-filter
Geen remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
M1
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-051PK75T4E20HXXXCXXXSXXX

Productdata

Bruto gewicht 1.4 kg
Netto gewicht 1.1 kg
Volume 0 l
EAN 5710108968267

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Series 051 51
Nominaal vermogen PK75 (PK75) 0,75 KW / 1,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter HX Geen RFI-filter
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP X Geen lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Bouwgrootte M1 M1
Typecode deel 1 FC-051PK75T4E20HXXXCXXXSXXX
Modelcode 01 FC-051PK75T4E20HXXXCXXXSXXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Berekend brutogewicht [kg] 1.4
Berekend nettogewicht [kg] 1.1