FC-051P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX

136N8924

Frequentieomvormers
FC-051P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, Eenfase
200 - 240 VAC, IP20 / Chassis
Geen RFI-filter
Remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
M2
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-051P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX

Productdata

Bruto gewicht 1.9 kg
Netto gewicht 1.6 kg
Volume 0 l
EAN 5710108968151

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Series 051 51
Nominaal vermogen P1K5 (P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP
Fase S Eenfase
Netspanning 2 200 - 240 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter HX Geen RFI-filter
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP X Geen lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Bouwgrootte M2 M2
Typecode deel 1 FC-051P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX
Modelcode 01 FC-051P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Berekend brutogewicht [kg] 1.9
Berekend nettogewicht [kg] 1.6