7DP-115050-000015231

136N2818

NXP11505-A0N0SWG-A1A2B20000
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 1150 A,IP 00
Alfanumeriek display
Geen EMC-bescherming
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 63 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP11505-A0N0SWG-A1A2B20000

Productdata

Bruto gewicht 121 kg
Netto gewicht 120 kg
Volume 0 l
EAN 5710108906320

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 1150 1150 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus N Geen EMC-bescherming
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C B2 B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte CH63 Frame 63 vloeistofkoel.
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-115050
Typecode deel 2 -000015231
Verkooptekst CH6311505-0N
Modelcode 01 NXP11505-A0N0SWG-
Modelcode02 A1A2B20000
Berekend nettogewicht [kg] 333
Berekend brutogewicht [kg] 334
Motorverm lage overbel [kW] 600
Motorverm hoge overbel [kW] -
Afmetingen BxHxD [mm] 505X923X375
Continue stroom (NO) [A] 1150
Continue stroom (HO) [A] 1030
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DW-115050-117GG2
Voorraadcode 7DP-115050
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1A2B20000
Calculated Net Weight 120
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality