7DP-005265-000009108

136L2126

NXP00526-A5L1SSV-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 52 A,IP54/NEMA12
Alfanumeriek display
IEC 61800-3, 2e omgeving
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 07
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00526-A5L1SSV-A1A2000000

Productdata

Bruto gewicht 36 kg
Netto gewicht 35 kg
Volume 114.534 l
EAN 5710108787028

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 6- 525-690 VAC (640-1100 VDC)
Stroom 0052 52 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 5 IP54/NEMA12
EMC-emissieniveaus L IEC 61800-3, 2e omgeving
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLC Inch doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR07 Frame 07
Vermogensklasse 45K 45 kW/60 pk
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-005265
Typecode deel 2 -000009108
Verkooptekst FR0700526-5L
Modelcode 01 NXP00526-A5L1SSV-
Modelcode02 A1A2000000
Berekend nettogewicht [kg] 35
Berekend brutogewicht [kg] 36
Motorverm lage overbel [kW] 45
Motorverm hoge overbel [kW] 37.5
Afmetingen BxHxD [mm] 237X591X257
Continustroom (I nom) (NO)[A] 52
Continustroom (I nom) (HO)[A] 41
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-005265-116RVJ
Voorraadcode 7DP-005265
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1A2000000
Calculated Net Weight 35
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality