FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAY

135N1842

Frequentieomvormers
FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAY
VLT® Midi Drive FC-280
3,7 kW / 5,0 HP, Driefase 200-240 VAC
IP20 / Chassis, EMC cat C3 (200/400V)
Remchopper, Geen display
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsopties
Geïntegreerd POWERLINK
Frame grootte: K3
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-280P3K7T2E20H2BXCXXXSXXXXAY

Productdata

Bruto gewicht 4.9 kg
Netto gewicht 4.6 kg
Volume 21.28 l
EAN 5710108180195

VLT® Midi Drive FC 280

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Vermogensklasse P3K7 3,7 kW / 5,0 HP
Spanning T2 Driefase 200-240 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H2 EMC cat C3 (200/400V)
Rem & stop B Remchopper
Display X Geen display
Coating C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsopties
Aanpassing A X Geen aanpassing
Aanpassing B X Geen aanpassing
Speciale versie SXXX Nieuwste versie
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
Stuurkaart AY Geïntegreerd POWERLINK
Framegrootte K3 K3
Typecode deel 1 FC-280P3K7T2E20H2BXC
Typecode deel 2 XXXSXXXXAY
Product Catalog GLBL Wereldwijd (Standard)
Berekend brutogewicht [kg] 4.9
Berekend nettogewicht [kg] 4.6
Intermitt stroom (HO) [A] 24.3
Continustroom (I nom) (HO)[A] 15.2
Max. vermogensverlies HO [W] 147.5
kVA 6.1
Vermogen 160% (HO) [kW] 3.7
Hoogte (mm) 272.5
Breedte zonder C optie (mm) 115
Diepte (mm) 168
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-280P3K7T2E20H2BXC
Modelcode 02 XXXSXXXXAY
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality