FCP106N2K2T4C66H1FSXXA00
134X1918
VLT® DriveMotor FCP 106
2.2 kW /3.0 HP, 3 Fase 380-480 VAC
Standaard IP66/UL type 4X
RFI Class A1/B
Profibus DP V1
Frame grootte: MH2
Modelcode:
FCP106N2K2T4C66H1FSXXA00
De VLT® DriveMotor FCP 106 is een zelfstandige
frequentieregelaar voor montage op elk type
standaard inductie- of permanentmagneetmotor.
De FCP 106 biedt een efficiënte regeling van
motoren in het bereik van 0,55-7,5 kW, met een
ruim aanbod aan standaard geïntegreerde
pomp- en ventilatorfuncties.
Opmerking: Bestel de FCP 106 adapterplaat of de
FCP 106 wandmontageplaat afzonderlijk als accessoires.