FCP106NK55T4C66H1FSXXA00

134X1914

VLT® DriveMotor FCP 106
0.55 kW /0.75 HP, 3 Fase 380-480 VAC
Standaard IP66/UL type 4X
RFI Class A1/B
Profibus DP V1
Frame grootte: MH1

Modelcode: FCP106NK55T4C66H1FSXXA00

Productdata

Bruto gewicht 4.7 kg
Netto gewicht 4.4 kg
Volume 18.98 l
EAN 5710108080174

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FCP VLT® DriveMotor FCP
Series 106 106
Vermogen NK55 0.55 kW /0.75 HP
Voltage T4 3 Fase 380-480 VAC
Behuizing C66 Standaard IP66/UL type 4X
RFI Filter H1 RFI Class A1/B
Ventilator Optie F Met Ventilator
Speciale Versie SXX Laatste Software Versie
Opties A0 Profibus DP V1
Geheugen Module 0 Geheugen Module
Bouwgrootte MH1 MH1
Typecode deel 1 FCP106NK55T4C66H1FSXXA00
Product Catalogus NO_VIEW Geen mening
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Installatie van orderregel E401
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FCP106NK55T4C66H1FSXXA00

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality