FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0

134X1912

VLT® DriveMotor FCP 106
5.5 kW /7.5 HP, 3 Fase 380-480 VAC
Standaard IP66/UL type 4X
RFI Class A1/B
Geen veldbus/geheugen mod
Frame grootte: MH3

Productdata

Bruto gewicht 8.6 kg
Netto gewicht 8.2 kg
Volume 24.491 l
EAN 5710108080150

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Productweergave (schakelen) Wereldwijd (standaard)
Product Groep VLT® DriveMotor FCP
Series 106
Vermogen 5.5 kW /7.5 HP
Voltage 3 Fase 380-480 VAC
Behuizing Standaard IP66/UL type 4X
RFI Filter RFI Class A1/B
Ventilator Optie Met Ventilator
Speciale Versie Laatste Software Versie
Opties Geen veldbus/geheugen mod
Geheugen Module Geheugen Module
Bouwgrootte MH3
Typecode deel 1 FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
Product Catalogus Wereldwijd (Standard)
Leverancier Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FCP106N5K5T4C66H1FSXXAX0
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality