FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0

134X1911

VLT® DriveMotor FCP 106
4.0 kW /5.5 HP, 3 Fase 380-480 VAC
Standaard IP66/UL type 4X
RFI Class A1/B
Geen veldbus/geheugen mod
Frame grootte: MH2

Modelcode: FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0

Productdata

Bruto gewicht 6.5 Kilogram
Netto gewicht 6.2 Kilogram
Volume 21.28 Liter
EAN 5710108080143

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FCP VLT® DriveMotor FCP
Series 106 106
Vermogen N4K0 4.0 kW /5.5 HP
Voltage T4 3 Fase 380-480 VAC
Behuizing C66 Standaard IP66/UL type 4X
RFI Filter H1 RFI Class A1/B
Ventilator Optie F Met Ventilator
Speciale Versie SXX Laatste Software Versie
Opties AX Geen veldbus/geheugen mod
Geheugen Module 0 Geheugen Module
Bouwgrootte MH2 MH2
Typecode deel 1 FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
Product Catalogus NO_VIEW Geen mening
HELP CHAR 0
STAT NO 02036
Product Hierarchy 87D4569702036
Productweergave (standaard) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FCP106N4K0T4C66H1FSXXAX0
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro categorie EXCH Vervangende unit

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality