FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

134X1909

VLT® DriveMotor FCP 106
2.2 kW /3.0 HP, 3 Fase 380-480 VAC
Standaard IP66/UL type 4X
RFI Class A1/B
Geen veldbus/geheugen mod
Frame grootte: MH2

Modelcode: FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

Productdata

Bruto gewicht 6.6 kg
Netto gewicht 6.1 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108080129

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FCP VLT® DriveMotor FCP
Series 106 106
Vermogen N2K2 2.2 kW /3.0 HP
Voltage T4 3 Fase 380-480 VAC
Behuizing C66 Standaard IP66/UL type 4X
RFI Filter H1 RFI Class A1/B
Ventilator Optie F Met Ventilator
Speciale Versie SXX Laatste Software Versie
Opties AX Geen veldbus/geheugen mod
Geheugen Module 0 Geheugen Module
Bouwgrootte MH2 MH2
Typecode deel 1 FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0
Product Catalogus NO_VIEW Geen mening
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Installatie van orderregel B901
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FCP106N2K2T4C66H1FSXXAX0

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality