FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAN

134X0728

Frequentieomvormers
FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAN
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 kW / 2,0 HP, Driefase 200-240 VAC
IP20 / Chassis, EMC cat C3 (200/400V)
Remchopper, Geen display
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsopties
Geïntegreerd EtherNet/IP
Frame grootte: K1
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-280P1K5T2E20H2BXCXXXSXXXXAN

Productdata

Bruto gewicht 3.15 kg
Netto gewicht 2.72 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710108067984

VLT® Midi Drive FC 280

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Vermogensklasse P1K5 1,5 kW / 2,0 HP
Spanning T2 Driefase 200-240 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H2 EMC cat C3 (200/400V)
Rem & stop B Remchopper
Display X Geen display
Coating C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsopties
Aanpassing A X Geen aanpassing
Aanpassing B X Geen aanpassing
Speciale versie SXXX Nieuwste versie
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
Stuurkaart AN Geïntegreerd EtherNet/IP
Framegrootte K1 K1
Typecode deel 1 FC-280P1K5T2E20H2BXC
Typecode deel 2 XXXSXXXXAN
Product Catalog NO_VIEW Geen ontwikkeling
Berekend brutogewicht [kg] 2.8
Berekend nettogewicht [kg] 2.5
Intermitt stroom (HO) [A] 10.9
Continue stroom (HO) [A] 6.8
Max. vermogensverlies HO [W] 76.1
kVA 2.7
Vermogen 160% (HO) [kW] 1.5
Hoogte [mm] 210
Breedte zonder C-optie [mm] 75
Diepte [mm] 168
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-280P1K5T2E20H2BXC
Modelcode02 XXXSXXXXAN
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality