FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAL

134U7972

Frequentieomvormers
FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW / 3,0 HP, Driefase 200-240 VAC
IP20 / Chassis, EMC cat C3 (200/400V)
Remchopper, Geen display
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsopties
Geïntegreerd PROFINET
Frame grootte: K2
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-280P2K2T2E20H2BXCXXXSXXXXAL

Productdata

Bruto gewicht 4.51 kg
Netto gewicht 3.99 kg
Volume 20.16 l
EAN 5710108040239

VLT® Midi Drive FC 280

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Vermogensklasse P2K2 2,2 kW / 3,0 HP
Spanning T2 Driefase 200-240 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H2 EMC cat C3 (200/400V)
Rem & stop B Remchopper
Display X Geen display
Coating C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsopties
Aanpassing A X Geen aanpassing
Aanpassing B X Geen aanpassing
Speciale versie SXXX Nieuwste versie
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
Stuurkaart AL Geïntegreerd PROFINET
Framegrootte K2 K2
Typecode deel 1 FC-280P2K2T2E20H2BXC
Typecode deel 2 XXXSXXXXAL
Product Catalog NO_VIEW Geen ontwikkeling
Berekend brutogewicht [kg] 3.9
Berekend nettogewicht [kg] 3.6
Intermitt stroom (HO) [A] 15.4
Continue stroom (HO) [A] 9.6
Max. vermogensverlies HO [W] 96.1
kVA 3.8
Vermogen 160% (HO) [kW] 2.2
Hoogte [mm] 272.5
Breedte zonder C-optie [mm] 90
Diepte [mm] 168
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-280P2K2T2E20H2BXC
Modelcode02 XXXSXXXXAL
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality