FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U2999

Frequentieomvormers
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
4,0 kW / 5,5 HP, Driefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
Remchopper, Geen display
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsopties
Geïntegreerd CANopen
Frame grootte: K2
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Productdata

Bruto gewicht 4.6 kg
Netto gewicht 4.08 kg
Volume 20.16 l
EAN 5710107990184

VLT® Midi Drive FC 280

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Vermogensklasse P4K0 4,0 kW / 5,5 HP
Spanning T4 Driefase 380-480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
Rem & stop B Remchopper
Display X Geen display
Coating C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsopties
Aanpassing A X Geen aanpassing
Aanpassing B X Geen aanpassing
Speciale versie SXXX Nieuwste versie
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
Stuurkaart A6 Geïntegreerd CANopen
Framegrootte K2 K2
Typecode deel 1 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Typecode deel 2 XXXSXXXXA6
Product Catalog NO_VIEW Geen ontwikkeling
Berekend brutogewicht [kg] 3.9
Berekend nettogewicht [kg] 3.6
Intermitt stroom (HO) [A] 14.4
Intermitt stroom (HO) [A] 14.4
Continustroom (I nom) (HO)[A] 9
Continustroom (I nom) (HO)[A] 8.2
Max. vermogensverlies HO [W] 115.5
kVA 6.2
Vermogen 160% (HO) [kW] 4
Hoogte (mm) 272.5
Breedte zonder C optie (mm) 90
Diepte (mm) 168
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSXXXXA6
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality