Wandmontageplaat, FCP106, MH3

134B0441

Met behulp van de wandmontageplaat kan de VLT® DriveMotor FCP106 dicht bij de motor worden geïnstalleerd. Bij installatie met de wandmontageplaat voldoet de FCP 106 aan de eisen van EN 61800-3, klasse C2 wanneer er een afgeschermde motorkabel van maximaal 2 m lang wordt gebruikt.

Productdata

Bruto gewicht 2.62 kg
Netto gewicht 2.62 kg
Volume 11.246 l

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Bouwgrootte MH3
Vermogen 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP

Options

Options Enclosure related options

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality