Adapterplaatset (incl. stekkers) MH3

134B0440

Motoradapterplaat voor FCP 106-behuizing MH3, voor het monteren van een VLT op een motor. Moet worden gefreesd om op de motor te passen

Productdata

Bruto gewicht 1.8 kg
Netto gewicht 1.5 kg
Volume 5.052 l

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Series (106) 106
Vermogen 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP

Options

Options Adapter category options

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality