7DP-092050-000075141

132N5462

NXP09205-A0N0SWG-A1AFB4D3E2+APFIF599
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 920 A,IP 00
Alfanumeriek display
Geen EMC-bescherming
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B4,AI,2AO(mA,galv.g.),+24V/EXT
D Slot: D3,RS232 adapt(no isol.)
E Slot: E2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: Engels
Frame 63 vloeistofkoel.
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP09205-A0N0SWG-A1AFB4D3E2+APFIF599

Productdata

Bruto gewicht 334 kg
Netto gewicht 333 kg
Volume 0 l

VACON NX_

Productweergave (schakelen) CSAPP Klantspecifieke toepassingen
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0920 920 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus N Geen EMC-bescherming
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C B4 B4,AI,2AO(mA,galv.g.),+24V/EXT
Optie slot D D3 D3,RS232 adapt(no isol.)
Optie slot E E2 E2,RS485 (Modbus/N2)
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +APFIF599 Appl.sw FIF599 NXP, NXI
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte CH63 Frame 63 vloeistofkoel.
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-092050
Typecode deel 2 -000075141
Verkooptekst CH6309205-0N
Modelcode 01 NXP09205-A0N0SWG-
Modelcode02 A1AFB4D3E2
Modelcode04 +APFIF599
Berekend nettogewicht [kg] 333
Berekend brutogewicht [kg] 334
Motorverm lage overbel [kW] 500
Motorverm hoge overbel [kW] 450
Afmetingen BxHxD [mm] SEE DRAWING
Continue stroom (NO) [A] 836
Continue stroom (HO) [A] 613
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-092050
controleer op volledigheid OK
Salescode part 2 A1AFB4D3E2
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801