FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX

132L9694

Frequentieomvormers
FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
Geen RFI-filter
Remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
M2
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX

Productdata

Bruto gewicht 1.9 kg
Netto gewicht 1.6 kg
Volume 0 l
EAN 5715253003900

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Series 021 21
Nominaal vermogen P2K2 (P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter HX Geen RFI-filter
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP X Geen lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Bouwgrootte M2 M2
Typecode deel 1 FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX
Modelcode 01 FC-021P2K2T4E20HXBXCXXXSXXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Berekend brutogewicht [kg] 1.9
Berekend nettogewicht [kg] 1.6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality