132L9690
Frequentieomvormers
FC-021PK75T4E20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
Geen RFI-filter
Geen remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
M1
Andere opties volgens modelcode
De VLT® Micro Drive is een universele frequentieregelaar voor het besturen van draaistroommotoren tot 22,0 kW. Het is een kleine frequentieregelaar met maximale kracht en betrouwbaarheid. De VLT® Micro Drive is geproduceerd met respect voor het milieu en voldoet aan de RoHS-richtlijn.
Opmerking: Bestel het LCP-display afzonderlijk als accessoire.