132L9684
Frequentieomvormers
FC-021P1K5S2E20HXBXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, Eenfase
200 - 240 VAC, IP20 / Chassis
Geen RFI-filter
Remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
M2
Andere opties volgens modelcode
De VLT® Micro Drive is een universele frequentieregelaar voor het besturen van draaistroommotoren tot 22,0 kW. Het is een kleine frequentieregelaar met maximale kracht en betrouwbaarheid. De VLT® Micro Drive is geproduceerd met respect voor het milieu en voldoet aan de RoHS-richtlijn.
Opmerking: Bestel het LCP-display afzonderlijk als accessoire.