FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX

132L9682

Frequentieomvormers
FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-21
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, Eenfase
200 - 240 VAC, IP20 / Chassis
Geen RFI-filter
Geen remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
M1
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX

Productdata

Bruto gewicht 1.4 kg
Netto gewicht 1.1 kg
Volume 0 l
EAN 5715253003788

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Series 021 21
Nominaal vermogen PK37 (PK37) 0,37 KW / 0,50 HP
Fase S Eenfase
Netspanning 2 200 - 240 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter HX Geen RFI-filter
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP X Geen lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Bouwgrootte M1 M1
Typecode deel 1 FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
Modelcode 01 FC-021PK37S2E20HXXXCXXXSXXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Berekend brutogewicht [kg] 1.4
Berekend nettogewicht [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality