7DP-310060-000063340

132L7617

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 3100 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
B Slot: B1,6DI/DO (progr.b.,DI of DO)
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: B1,6 programmeerDI/DO
E Slot: E5,PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engels
2xFrame 64 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE

Productdata

Bruto gewicht 361 kg
Netto gewicht 360 kg
Volume 0 l
EAN 5714853891399

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 6- 525-690 VAC (640-1100 VDC)
Stroom 3100 3100 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen remchopper ingebouwd
Elektrische modificatie I INU, geen laadcircuit
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSNT Zonder verpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A8 A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
Optie slot B B1 B1,6DI/DO (progr.b.,DI of DO)
Optie slot C D7 D7,Netspanningsmeetingkaart
Optie slot D B1 B1,6 programmeerDI/DO
Optie slot E E5 E5,PROFIBUS DP + Sub-D9
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +MASG Licentie Grid Converter
Applicatie +ARFIFF03 Netconverter NXA, NXI, NXP
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC2 Twee sets productlabels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring +GALR Lloyds Register
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte DH64 2xFrame 64 vloeistofkoel.
Identificatie subserie +SPXE (+SPXE)SubconfigExtDeliPartner
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-310060
Typecode deel 2 -000063340
Verkooptekst DH6431006-0T
Modelcode 01 NXP31006-A0T0IWG-
Modelcode 02 A8B1D7B1E5
Modelcode 03 +MASG
Modelcode04 +ARFIFF03+GSNT
Modelcode05 +GALR
Modelcode06 +LPC2+SPXE
Berekend nettogewicht [kg] 360
Berekend brutogewicht [kg] 361
Afmetingen BxHxD [mm] SEE DRAWING
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-310060
controleer op volledigheid OK
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality