IC2-30FA3N04-09A0E20F2-000060937

132L6133

iC2-Micro, Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA3N04-09A0E20F2+ACBC
3~, 380-480 V AC
9.0 A, 4.0 kW/5 HP,IP 20/open type
C2, Remchopper
Frame: MA02a
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA3N04-09A0E20F2+ACBC

Productdata

Bruto gewicht 2.3 kg
Netto gewicht 1.6 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456758

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Productserie IC2-30 iC2-Micro
Producttype FA Freq.regelaar, luchtgekoeld
Productfunctie 3N 3~
Netspanning 04 380-480 V AC
Nominale stroom -09A0 9.0 A
Protection Rating E20 IP 20/open type
EMC-niveau F2 C2
Remchopper +ACBC Remchopper
Productserie +DAMI iC2-Micro
Aanpassing bestandspakket-ID +EAXXXXXX Geen aanpassing
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Framegrootte MA02A MA02a
Vermogensklasse 4K0 4.0 kW/5 HP
Typecode deel 1 IC2-30FA3N04-09A0E20F2
Typecode deel 2 -000060937
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode 01 IC2-30FA3N04-09A0E20F2
Modelcode 02 +ACBC
Berekend nettogewicht [kg] 1.6
Berekend brutogewicht [kg] 1.9
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-09A0E20F2
Salescode part 2 +ACBC
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality