132L6129
iC2-Micro, Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA3N04-02A2E20F2+ACXX
3~, 380-480 V AC
2.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP 20/open type
C2, No integrated brake chopper
Frame: MA01a
Andere opties volgens modelcode
Deze compacte universele frequentieregelaar is bij uitstek geschikt voor
zeer uiteenlopende industriële en HVAC-toepassingen. Hij presteert met
ongeëvenaarde betrouwbaarheid, ook in complexe toepassingen.
iC2-Micro biedt u gebruiksvriendelijkheid, gecomprimeerde
functionaliteit en eenvoudige inbedrijfstelling, gecombineerd in één
krachtig en compact pakket.