132L6120
iC2-Micro, Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA3N04-07A2E20F4+ACBC
3~, 380-480 V AC
7.2 A, 3.0 kW/4 HP,IP 20/open type
C4, Remchopper
Frame: MA02a
Andere opties volgens modelcode
Deze compacte universele frequentieregelaar is bij uitstek geschikt voor
zeer uiteenlopende industriële en HVAC-toepassingen. Hij presteert met
ongeëvenaarde betrouwbaarheid, ook in complexe toepassingen.
iC2-Micro biedt u gebruiksvriendelijkheid, gecomprimeerde
functionaliteit en eenvoudige inbedrijfstelling, gecombineerd in één
krachtig en compact pakket.