IC2-30FA3N04-01A2E20F4-000060919

132L6116

iC2-30, Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
1.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP 20/open type
C4, No integrated brake chopper
Frame: MA01a
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX

Productdata

Bruto gewicht 1.338 kg
Netto gewicht 1.055 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456598

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Wereldwijd (Standaard)
Productserie IC2-30 iC2-30
Producttype FA Freq.regelaar, luchtgekoeld
Productfunctie 3N 3~
Netspanning 04 380-480 V AC
Nominale stroom -01A2 1.2 A
Protection Rating E20 IP 20/open type
EMC-niveau F4 C4
Remchopper +ACXX No integrated brake chopper
Productserie +DAMI iC2-Micro
Aanpassing bestandspakket-ID +EAXXXXXX Geen aanpassing
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Framegrootte MA01A MA01a
Vermogensklasse K37 0.37 kW/0.50 HP
Typecode deel 1 IC2-30FA3N04-01A2E20F4
Typecode deel 2 -000060919
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode 01 IC2-30FA3N04-01A2E20F4
Modelcode 02 +ACXX
Berekend nettogewicht [kg] 1.1
Berekend brutogewicht [kg] 1.3
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-01A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality