7DP-020550-000052366

132L1101

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 205 A,IP 00
Grafisch paneel
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
B Slot: Geen kaart
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E3,PROFIBUS DP
Manual: Engels
Frame 05 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101

Productdata

Bruto gewicht 41 kg
Netto gewicht 40 kg
Volume 0 l
EAN 5714853403752

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0205 205 A
Bedieningspaneel G Grafisch paneel
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen remchopper ingebouwd
Elektrische modificatie I INU, geen laadcircuit
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A8 A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
Optie slot B 00 Geen kaart
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E E3 E3,PROFIBUS DP
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +DCD3 DC/DC-omvormer; Uuit,max>75%
Applicatie +ADFIF101 Appl.sw ADFIF101 NXP, NXI
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte CH05 Frame 05 vloeistofkoel.
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-020550
Typecode deel 2 -000052366
Verkooptekst CH0502055-0T
Modelcode 01 NXP02055-G0T0IWV-
Modelcode 02 A8000000E3
Modelcode 03 +DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Berekend nettogewicht [kg] 40
Berekend brutogewicht [kg] 41
Motorverm lage overbel [kW] 110
Motorverm hoge overbel [kW] 90
Afmetingen BxHxD [mm] 246X553X264
Continustroom (I nom) (NO)[A] 186
Continustroom (I nom) (HO)[A] 137
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-020550
controleer op volledigheid OK
Help Counter 1
Installatie van orderregel 2611
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality