7DP-150060-000050576

132L0679

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 1500 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: AN,6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
D Slot: D2,SysBus(1fiber) + galv.g.CAN
E Slot: E6,CANopen
Manual: Engels
Frame 64 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN

Productdata

Bruto gewicht 181 kg
Netto gewicht 180 kg
Volume 0 l
EAN 5714853399383

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 6- 525-690 VAC (640-1100 VDC)
Stroom 1500 1500 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen remchopper ingebouwd
Elektrische modificatie I INU, geen laadcircuit
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A AN AN,6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C BH BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
Optie slot D D2 D2,SysBus(1fiber) + galv.g.CAN
Optie slot E E6 E6,CANopen
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +DCD3 DC/DC-omvormer; Uuit,max>75%
Applicatie +ADFIF101 Appl.sw ADFIF101 NXP, NXI
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte CH64 Frame 64 vloeistofkoel.
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-150060
Typecode deel 2 -000050576
Verkooptekst CH6415006-0T
Modelcode 01 NXP15006-A0T0IWG-
Modelcode 02 ANA2BHD2E6
Modelcode 03 +DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Modelcode05 +GADN
Berekend nettogewicht [kg] 180
Berekend brutogewicht [kg] 181
Afmetingen BxHxD [mm] 746X923X375
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-150060
controleer op volledigheid OK
Help Counter 1
Installatie van orderregel D801
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality