VA100X-3L-0031-4-X+BM1X-000049354

132H9980

VACON0100-3L-0031-4-X+FL03+SDE3
VACON® 100X
31 AMP, 380-480 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 comm. & industr. omgeving
Modbus, BACnet, N2 (+FBM2), Geen bedieningspaneel
D-sleuf: (E3)PROFIBUS DP
E-sleuf: Geen optie
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: VACON0100-3L-0031-4-X+FL03+SDE3

Productdata

Bruto gewicht 15.65 kg
Netto gewicht 14.9 kg
Volume 0.378 hl
EAN 5714853392179

Vacon 100 X

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep VACON VACON
Productserie 0100 VACON 100
Type ingang -3L -3L
Stroom -0031 31 A
BESCHRIJVING STROOM 31 AMP
Netspanning -4 380-480 VAC
Segment -X Vacon 100X
Regionaal -R00 Internationaal
Klantspecifiek +BM1X Vacon0100 product
Aansluitkast +TBOX Basisaansluitkast
Rem +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frequentie +LS50 50 Hz
Meeteenheid op display +LSSI Metrische meeteenheden
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Firmwaretaalpakket +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT
Systeemfirmware +F0072 GP systeemsoftware
EMC-niveaus +EMC2 C2 comm. & industr. omgeving
Scheepvaartgoedkeuring +E000 Geen scheepvaartgoedkeuring
Applicatie +A0000 Geen speciale applicatie
Interne veldbusselectie +FBM2 Modbus, BACnet, N2 (+FBM2)
Bedieningspaneel +HMNO Geen bedieningspaneel
Batterij realtimeklok +SRNO Geen batterij voor RTC-klok
D-sleuf optiekaart +SDE3 (E3)PROFIBUS DP
E-sleuf optiekaart +SE00 Geen optie
Extra apparatuur A +Q000 Geen extra app. A
Extra apparatuur B +Q000 Geen extra app. B
Extra apparatuur C +Q000 Geen extra apparatuur C
Verzendverpakking +GSCB Standaard verpakkingsmateriaal
UL-goedkeuring +GAUL UL-goedkeuring
CE-markering +GACE CE-markering
C-Tick-goedkeuring +GACT C-Tick-goedkeuring
KC-goedkeuring +GAKC KC-goedkeuring
Framegrootte MM5 MM 05
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode 01 VACON0100-3L-0031-4-X
Modelcode03 +FL03
Modelcode05 +SDE3
Typecode deel 1 VA100X-3L-0031-4-X+BM1X
Typecode deel 2 -000049354
Berekend nettogewicht [kg] 14.9
Berekend brutogewicht [kg] 15.65
Afmetingen BxHxD [mm] 233X367X214
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality