OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H6560

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienic, max 2.3 KW (V210),
14.13, 30 mm, Stainless steel,
Without CSA/UL, Horiz., conn. up or down, Without brake,
plug+connector+5m cable

Modelcode: OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

Productdata

Bruto gewicht 25 kg
Netto gewicht 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5714853356522

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep OGD VLT® OneGearDrive
Product Variant H Hygiënisch
Type reductor K Reductor met konisch tandw
Grootte 2 V210
Overbrengingsverhouding 14K13 14.13
Soort uitgaande as 1 Holle as
Diameter uitgaande as 30 30 mm
Materiaal uitgaande as 2 Roestvrij staal
Motorgrootte L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved RX RX (RX) Gereserveerd
Motoraansluitning S3 plug+connector+5m kabel
Connector positie 1 Boven
Inbouwpositie P2 Horizontaal, aansl. onder
Oppervlakte coating A Aseptisch
RAL kleur-code 9010 Standaard wit
Smeermiddel H1 Olie tbv voedingsindustrie
Rem BXXX Zonder Rem
CSA / UL X Zonder CSA/UL
Gereserveerd A X Gereserveerd A
Gereserveerd B X Gereserveerd B
Gereserveerd C X Gereserveerd C
Typecode deel 1 OGDHK214K131302L06RXS31P2
Typecode deel 2 A9010H1BXXXXXXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Modelcode 01 OGDHK214K131302L06RXS31P2
Modelcode 02 A9010H1BXXXXXXX
Berekend brutogewicht [kg] 25
Berekend nettogewicht [kg] 24
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality