7DA-103060-000015212

132H2610

NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03

NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon Active-Front-End-unit
525-690 VAC (640-1100 VDC), 1030 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: EA,Advanced 2-port ethernet
Manual: Engels
Frame 13 INU

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03

Productdata

Bruto gewicht 307 kg
Netto gewicht 306 kg
Volume 0 l
EAN 5714853314294

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXA Active-Front-End-unit
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 6- 525-690 VAC (640-1100 VDC)
Stroom 1030 1030 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen remchopper ingebouwd
Elektrische modificatie 2 AFE-module, geen LCL
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C D7 D7,Netspanningsmeetingkaart
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E EA EA,Advanced 2-port ethernet
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +MASG Licentie Grid Converter
Applicatie +ARFIFF03 Netconverter NXA, NXI, NXP
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FI13 Frame 13 INU
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DA-103060
Typecode deel 2 -000015212
Verkooptekst FI1310306-0T
Modelcode 01 NXA10306-A0T02SG-
Modelcode 02 A1A2D700EA
Modelcode 03 +FL23+MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Berekend nettogewicht [kg] 292
Berekend brutogewicht [kg] 293
Motorverm lage overbel [kW] 1194
Motorverm hoge overbel [kW] 1065
Afmetingen BxHxD [mm] 708X1030X553
Continustroom (I nom) (NO)[A] 1214
Continustroom (I nom) (HO)[A] 1084
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DA-103060-118Q7K
Voorraadcode 7DA-103060
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 306
Help Counter 1
Installatie van orderregel D201
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality