70-AB3L00125W04B520BM2H-00028978

132H1660

Frequentieomvormers
VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SEBJ+IP54+FL03+DLNL
VACON 100 FLOW
380-500 VAC, 12 A, IP 54
Grafisch bed.paneel MK01
C2 Comm. & industr. omgeving
B Slot: 3-relaiskaart SBF3
C Slot: Geen kaart
D Slot: Geen kaart
Fieldbus: Std.protocol,Modbus,N2,BACnet
Manual: Nederlandse handl. (+DLNL)
Frame 04
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SEBJ+IP54+FL03+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 7 kg
Netto gewicht 6 kg
Volume 0 l
EAN 5714853303090

VACON 0100

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Regiocode -R00 R00 Internationaal
Netspanning -5 380-500 VAC
Nominale stroom -0012 12 A
Installatieopties -DM DM Drive Module
Behuizing +IP54 IP 54
Bedieningspaneel +HMGR Grafisch bed.paneel MK01
EMC-klasse emissiegrenswaarden +EMC2 C2 Comm. & industr. omgeving
Common-modefilter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
DUT-filter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
Remchopper +DBNO Geen dynamische rem
Realtime klokoptie +SRNO Geen batterij voor RTC-klok
Instelbaar vermogensbereik NONE Geen
Voedingsaansluitingen +P000 Geen voedingsopties (+P000)
Kabelinvoer +QGLM Metr. doorvoerplaat in +IP21
Extra apparatuur B +Q000 Geen optie voor Qxxx_B (+Q000)
Extra apparatuur C +Q000 Geen extra optie voor Qxxx_C
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
Maritieme constructie +E000 Geen optie
B-slot optiekaart +SBF3 3-relaiskaart SBF3
C-slot optiekaart +SC00 Geen kaart
D-slot optiekaart +SD00 Geen kaart
E-slot optiekaart +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Interne veldbusselectie +FBM1 Std.protocol,Modbus,N2,BACnet
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Taalvoorkeur documentatie +DLNL Nederlandse handl. (+DLNL)
Firmware taalpakket +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT
Applicatie +A0000 Geen applicatie
Parameterset +L0000 Geen applicatieparameterset
Standaardfreq. motorparameter +LS50 50 Hz gedef. motorfreq.inst.
Meeteenheid op display +LSSI Internat. SI-meeteenheden
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
UL-keur +GAUL UL-keur (+GAUL)
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen
RCM-goedkeuring +GACT RCM-keur N16307
KC-keur +GAKC KC-keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Hulpvoeding +C000 Geen optie (+C000)
DC-voeding voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
AC-aansl. voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Ingangsapparatuur NONE geen_
Common-modefilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
DU/DT, sinusfilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
Klemopties NONE geen
Deurapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Kastverwarming +C000 Geen optie (+C000)
Kastverlichting +C000 Geen optie (+C000)
Motorverwarmingsbesturing +C000 Geen optie (+C000)
Noodstopopties +C000 Geen optie (+C000)
Isolatiefoutsensor +C000 Geen optie (+C000)
Bekabeling via bovenzijde +C000 Geen optie (+C000)
Backchannelkoeling +C000 Geen optie (+C000)
Kastsokkel +C000 geen optie (+C000)
Leeg uitbreidingssegment NONE Geen
Gestandaard. kastoplossing NONE Geen
Aangepaste kastoplossing NONE Geen
Productgroep VACON VACON
Productserie 0100 Vacon 100-serie
Fase -3L 3-fasenetvoeding
Klantspecifiek +BM2H Vacon 100-FLOW
Hoofdcircuit +M000 GEEN
Firmware +F0159 Vacon0100-Flow softwarepakket
Max. uitgangsfrequentie NONE Geen
Aansluitkast +T000 GEEN
Bypassregelingsmodus NONE geen_
Bypass, type ingang NONE geen_
Bypass, voedingsaansluiting NONE geen_
CE-markering +GACE CE-markering (+GACE)
ATEX-keur NONE Geen
Landspecifieke goedkeuring NONE Geen
Garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Framegrootte MR04 Frame 04
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Modelcode 01 VACON0100-3L-0012-5
Modelcode02 -FLOW+SEBJ+IP54+FL03+DLNL
Berekend nettogewicht [kg] 6
Berekend brutogewicht [kg] 7
Motorverm lage overbel [kW] 5.5
Afmetingen BxHxD [mm] netto 128 X 328 X 190
Afmetingen BxHxD [mm] bruto 175 X 384 X 232
Continustroom (I nom) (NO)[A] 12
Motorverm pk lage overbel 7,5
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Typecode deel 1 70-AB3L00125W04B520BM2H
Typecode deel 2 -00028978
Voorraadcode deel 1 70-AB3L00125W04B520BM2H
Voorraadcode deel 2 -00028978
controleer op volledigheid OK
Installatie van orderregel B101
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Help Counter 25
Help Counter 2
Calculated Net Weight 6
Identificatie subserie NONE Normale order klant
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality