VACON0100-3L-0016-4-X+HMGR+SDE3

132H1525

VACON0100-3L-0016-4-X+HMGR+SDE3
VACON® 100X
16 AMP 380-480 VAC
(+DBIN) Brake Chopper 50 Hz
C2 comm. & industr. omgeving
Modbus, BACnet, N2 (+FBM2) Grafisch bedieningspaneel
D-sleuf: (E3)PROFIBUS DP
E-sleuf: Geen optie
Andere opties volgens modelcode

Código Danfoss: VACON0100-3L-0016-4-X+HMGR+SDE3
Reconfigurar

Detalhes do produto

Bruto gewicht 15.65 Kilogram
Netto gewicht 14.9 Kilogram
Volume 0.378 Hectoliter
EAN 5714853302314

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep VACON VACON
Productserie 0100 VACON 100
Type ingang -3L -3L
Stroom -0016 16 A
BESCHRIJVING STROOM 16 AMP 16 AMP
Netspanning -4 380-480 VAC
Segment -X Vacon 100X
Regionaal -R00 Internationaal
Klantspecifiek +BM1X Vacon0100 product
Aansluitkast +TBOX Basisaansluitkast
Rem +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frequentie +LS50 50 Hz
Meeteenheid op display +LSSI Metrische meeteenheden
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Firmwaretaalpakket +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Systeemfirmware +F0072 GP systeemsoftware
EMC-niveaus +EMC2 C2 comm. & industr. omgeving
Scheepvaartgoedkeuring +E000 Geen scheepvaartgoedkeuring
Applicatie +A0000 Geen speciale applicatie
Interne veldbusselectie +FBM2 Modbus, BACnet, N2 (+FBM2)
Bedieningspaneel +HMGR Grafisch bedieningspaneel
Batterij realtimeklok +SRNO Geen batterij voor RTC-klok
D-sleuf optiekaart +SDE3 (E3)PROFIBUS DP
E-sleuf optiekaart +SE00 Geen optie
Extra apparatuur A +Q000 Geen extra app. A
Extra apparatuur B +Q000 Geen extra app. B
Extra apparatuur C +Q000 Geen extra apparatuur C
Verzendverpakking +GSCB Standaard verpakkingsmateriaal
UL-goedkeuring +GAUL UL-goedkeuring
CE-markering +GACE CE-markering
C-Tick-goedkeuring +GACT C-Tick-goedkeuring
KC-goedkeuring +GAKC KC-goedkeuring
Framegrootte MM5 MM 05
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Modelcode 01 VACON0100-3L-0016-4-X
Modelcode04 +HMGR
Modelcode05 +SDE3
Typecode deel 1 VA100X-3L-0016-4-X+BM1X
Typecode deel 2 -000003493
Productweergave (standaard) Global (Standard)
HELP CHAR 87E2686906983
Product Hierarchy 87E2686906983
Calculated Net Weight [kg] 14.9
Calculated Gross Weight [kg] 15.65
Afmetingen BxHxD [mm] 233X367X214 233X367X214
Installatie van orderregel C503 C503
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Help Counter 1
Material Net Weight 14.9

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality