7DP-050260-000019910

132H1391

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 502 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen remchopper ingebouwd
A Slot: A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
B Slot: B1,6DI/DO (progr.b.,DI of DO)
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: D6,CAN-Bus galv.gescheiden
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Engels
Frame 62 vloeistofkoel.

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

Productdata

Bruto gewicht 56 kg
Netto gewicht 55 kg
Volume 0 l
EAN 5714853300549

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie W Vloeistofkoeling
Netspanning 6- 525-690 VAC (640-1100 VDC)
Stroom 0502 502 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen remchopper ingebouwd
Elektrische modificatie I INU, geen laadcircuit
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A8 A8,OPTA1 2AI&,AO, galv.ges.
Optie slot B B1 B1,6DI/DO (progr.b.,DI of DO)
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D D6 D6,CAN-Bus galv.gescheiden
Optie slot E CI CI,Modbus/TCP
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie +DCD3 DC/DC-omvormer; Uuit,max>75%
Applicatie +ADFIF101 Appl.sw ADFIF101 NXP, NXI
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte CH62 Frame 62 vloeistofkoel.
Vermogensklasse 450 450 kW/600 pk
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-050260
Typecode deel 2 -000019910
Verkooptekst CH6205026-0T
Modelcode 01 NXP05026-A0T0IWG-
Modelcode 02 A8B100D6CI
Modelcode 03 +DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Berekend nettogewicht [kg] 55
Berekend brutogewicht [kg] 56
Motorverm lage overbel [kW] 450
Motorverm hoge overbel [kW] -
Afmetingen BxHxD [mm] 246X658X374
Continustroom (I nom) (HO)[A] 335
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DW-050260-118NDF
Voorraadcode 7DP-050260
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Installatie van orderregel A401
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality