70-AB3L01055W07B240BM26-00131258

132H0337

Frequentieomvormers
VACON0100-3L-0105-5-R02+SBF4
VACON 100 Industrial
380-500 VAC, 105 A, IP 21
Grafisch bed.paneel MK01
EMC C4 systeemcomponent
B Slot: 2-relaiskaart +thermistor SBF4
C Slot: Geen kaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Engelse handl. (+DLUK)
Frame 07

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: VACON0100-3L-0105-5-R02+SBF4

Productdata

Bruto gewicht 39 kg
Netto gewicht 38 kg
Volume 0 l
EAN 5714853289233

VACON 0100

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Regiocode -R02 R02 Noord-Amerika
Netspanning -5 380-500 VAC
Nominale stroom -0105 105 A
Installatieopties -DM DM Drive Module
Behuizing +IP21 IP 21
Bedieningspaneel +HMGR Grafisch bed.paneel MK01
EMC-klasse emissiegrenswaarden +EMC4 EMC C4 systeemcomponent
Common-modefilter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
DUT-filter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
Remchopper +DBNO Geen dynamische rem
Realtime klokoptie +SRNO Geen batterij voor RTC-klok
Instelbaar vermogensbereik NONE Geen
Voedingsaansluitingen +P000 Geen voedingsopties (+P000)
Kabelinvoer +QGLC Inch doorvoerplaat in +IP21
Extra apparatuur B +Q000 Geen optie voor Qxxx_B (+Q000)
Extra apparatuur C +Q000 Geen extra optie voor Qxxx_C
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
Maritieme constructie +E000 Geen optie
B-slot optiekaart +SBF4 2-relaiskaart +thermistor SBF4
C-slot optiekaart +SC00 Geen kaart
D-slot optiekaart +SD00 Geen kaart
E-slot optiekaart +SE00 Geen kaart
Interne veldbusselectie +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Taalvoorkeur documentatie +DLUK Engelse handl. (+DLUK)
Firmware taalpakket +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT
Applicatie +A0000 Geen applicatie
Parameterset +L0000 Geen applicatieparameterset
Standaardfreq. motorparameter +LS60 60 Hz gedef. motorfreq.inst.
Meeteenheid op display +LSUS VS standaard meeteenheden
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
UL-keur +GAUL UL-keur (+GAUL)
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen
RCM-goedkeuring +GACT RCM-keur N16307
KC-keur +GAKC KC-keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Hulpvoeding +C000 Geen optie (+C000)
DC-voeding voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
AC-aansl. voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Ingangsapparatuur NONE geen_
Common-modefilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
DU/DT, sinusfilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
Klemopties NONE geen
Deurapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Kastverwarming +C000 Geen optie (+C000)
Kastverlichting +C000 Geen optie (+C000)
Motorverwarmingsbesturing +C000 Geen optie (+C000)
Noodstopopties +C000 Geen optie (+C000)
Isolatiefoutsensor +C000 Geen optie (+C000)
Bekabeling via bovenzijde +C000 Geen optie (+C000)
Backchannelkoeling +C000 Geen optie (+C000)
Kastsokkel +C000 geen optie (+C000)
Leeg uitbreidingssegment NONE Geen
Gestandaard. kastoplossing NONE Geen
Aangepaste kastoplossing NONE Geen
Productgroep VACON VACON
Productserie 0100 Vacon 100-serie
Fase -3L 3-fasenetvoeding
Klantspecifiek +BM26 Vacon 100
Hoofdcircuit +M000 GEEN
Firmware +F0072 Vacon0100 softwarepakket
Max. uitgangsfrequentie NONE Geen
Aansluitkast +T000 GEEN
Bypassregelingsmodus NONE geen_
Bypass, type ingang NONE geen_
Bypass, voedingsaansluiting NONE geen_
CE-markering +GACE CE-markering (+GACE)
ATEX-keur NONE Geen
Landspecifieke goedkeuring NONE Geen
Garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Framegrootte MR07 Frame 07
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Modelcode 01 VACON0100-3L-0105-5
Modelcode 02 -R02+SBF4
Berekend nettogewicht [kg] 37.5
Berekend brutogewicht [kg] 38.5
Motorverm lage overbel [kW] 55
Motorverm hoge overbel [kW] 45
Afmetingen BxHxD [mm] netto 237 X 660 X 259
Afmetingen BxHxD [mm] bruto 310 X 740 X 310
Afmetingen BxHxD [mm] 237X660X259
Continustroom (I nom) (NO)[A] 105
Continustroom (I nom) (HO)[A] 87
Motorverm pk lage overbel 75
Motorverm pk hoge overbel 60
Typecode deel 1 70-AB3L01055W07B240BM26
Typecode deel 2 -00131258
Voorraadcode deel 1 70-AB3L01055W07B240BM26
Voorraadcode deel 2 -00131258
controleer op volledigheid OK
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Help Counter 9
Help Counter 2
Calculated Net Weight 38
Identificatie subserie NONE Normale order klant
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality