70-AB3L01705W08B220BM26-00099272

132H0245

Frequentieomvormers
VACON0100-3L-0170-5+SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE
VACON 100 Industrial
380-500 VAC, 170 A, IP 21
Grafisch bed.paneel MK01
C2 Comm. & industr. omgeving
B Slot: 2-relaiskaart +thermistor SBF4
C Slot: Geen kaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Duitse handl. (+DLDE)
Frame 08
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: VACON0100-3L-0170-5+SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE

Productdata

Bruto gewicht 67 kg
Netto gewicht 66 kg
Volume 0 l
EAN 5714853288311

VACON 0100

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Regiocode -R00 R00 Internationaal
Netspanning -5 380-500 VAC
Nominale stroom -0170 170 A
Installatieopties -DM DM Drive Module
Behuizing +IP21 IP 21
Bedieningspaneel +HMGR Grafisch bed.paneel MK01
EMC-klasse emissiegrenswaarden +EMC2 C2 Comm. & industr. omgeving
Common-modefilter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
DUT-filter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
Remchopper +DBNO Geen dynamische rem
Realtime klokoptie +SRNO Geen batterij voor RTC-klok
Instelbaar vermogensbereik NONE Geen
Voedingsaansluitingen +P000 Geen voedingsopties (+P000)
Kabelinvoer +QGLM Metr. doorvoerplaat in +IP21
Extra apparatuur B +Q000 Geen optie voor Qxxx_B (+Q000)
Extra apparatuur C +Q000 Geen extra optie voor Qxxx_C
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
Maritieme constructie +E000 Geen optie
B-slot optiekaart +SBF4 2-relaiskaart +thermistor SBF4
C-slot optiekaart +SC00 Geen kaart
D-slot optiekaart +SD00 Geen kaart
E-slot optiekaart +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Interne veldbusselectie +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Documentatieniveau +DPAP Incl. papieren handl. (+DPAP)
Taalvoorkeur documentatie +DLDE Duitse handl. (+DLDE)
Firmware taalpakket +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Applicatie +A0000 Geen applicatie
Parameterset +L0000 Geen applicatieparameterset
Standaardfreq. motorparameter +LS50 50 Hz gedef. motorfreq.inst.
Meeteenheid op display +LSSI Internat. SI-meeteenheden
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
UL-keur +GAUL UL-keur (+GAUL)
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen
RCM-goedkeuring +GACT RCM-keur N16307
KC-keur +GAKC KC-keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Hulpvoeding +C000 Geen optie (+C000)
DC-voeding voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
AC-aansl. voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Ingangsapparatuur NONE geen_
Common-modefilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
DU/DT, sinusfilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
Klemopties NONE geen
Deurapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Kastverwarming +C000 Geen optie (+C000)
Kastverlichting +C000 Geen optie (+C000)
Motorverwarmingsbesturing +C000 Geen optie (+C000)
Noodstopopties +C000 Geen optie (+C000)
Isolatiefoutsensor +C000 Geen optie (+C000)
Bekabeling via bovenzijde +C000 Geen optie (+C000)
Backchannelkoeling +C000 Geen optie (+C000)
Kastsokkel +C000 geen optie (+C000)
Leeg uitbreidingssegment NONE Geen
Gestandaard. kastoplossing NONE Geen
Aangepaste kastoplossing NONE Geen
Productgroep VACON VACON
Productserie 0100 Vacon 100-serie
Fase -3L 3-fasenetvoeding
Klantspecifiek +BM26 Vacon 100
Hoofdcircuit +M000 GEEN
Firmware +F0072 Vacon0100 softwarepakket
Max. uitgangsfrequentie NONE Geen
Aansluitkast +T000 GEEN
Bypassregelingsmodus NONE geen_
Bypass, type ingang NONE geen_
Bypass, voedingsaansluiting NONE geen_
CE-markering +GACE CE-markering (+GACE)
ATEX-keur NONE Geen
Landspecifieke goedkeuring NONE Geen
Garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Framegrootte MR08 Frame 08
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Modelcode 01 VACON0100-3L-0170-5
Modelcode 02 +SBF4+SEBJ+DPAP+DLDE+FBIE
Berekend nettogewicht [kg] 66
Berekend brutogewicht [kg] 67
Motorverm lage overbel [kW] 90
Motorverm hoge overbel [kW] 75
Afmetingen BxHxD [mm] netto 290 X 966 X 343
Afmetingen BxHxD [mm] bruto 520 X 450 X 1135
Afmetingen BxHxD [mm] 290X996X343
Continustroom (I nom) (NO)[A] 170
Continustroom (I nom) (HO)[A] 140
Motorverm pk lage overbel 125
Motorverm pk hoge overbel 100
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Typecode deel 1 70-AB3L01705W08B220BM26
Typecode deel 2 -00099272
Voorraadcode deel 1 70-AB3L01705W08B220BM26
Voorraadcode deel 2 -00099272
controleer op volledigheid OK
Installatie van orderregel B701
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Help Counter 25
Help Counter 2
Calculated Net Weight 66
Identificatie subserie NONE Normale order klant
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality