70-AB3L03105C09B530BM2H-00131254

132H0106

Frequentieomvormers
VACON0100-3L-0310-5-ED-FLOW+SCB4+SEBJ+SRBT+IP54+FBIE+CAPT+CAPD+CIFD+CPS0+GNUL
VACON 100 FLOW
380-500 VAC, 310 A, IP 54
Grafisch bed.paneel MK01
C3 comm. & industr. omgeving
B Slot: 3-relaiskaart SBF3
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Geen kaart
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Engelse handl. (+DLUK)
Frame 09
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: VACON0100-3L-0310-5-ED-FLOW+SCB4+SEBJ+SRBT+IP54+FBIE+CAPT+CAPD+CIFD+CPS0+GNUL

Productdata

Bruto gewicht 269.85 kg
Netto gewicht 257 kg
Volume 0 l
EAN 5714853286720

VACON 0100

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Regiocode -R00 R00 Internationaal
Netspanning -5 380-500 VAC
Nominale stroom -0310 310 A
Installatieopties -ED ED Enclosed Drive
Behuizing +IP54 IP 54
Bedieningspaneel +HMGR Grafisch bed.paneel MK01
EMC-klasse emissiegrenswaarden +EMC3 C3 comm. & industr. omgeving
Common-modefilter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
DUT-filter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
Remchopper +DBNO Geen dynamische rem
Realtime klokoptie +SRBT Batterij voor RTC-klok
Instelbaar vermogensbereik NONE Geen
Voedingsaansluitingen +P000 Geen voedingsopties (+P000)
Kabelinvoer +Q000 Geen optie
Extra apparatuur B +Q000 Geen optie voor Qxxx_B (+Q000)
Extra apparatuur C +Q000 Geen extra optie voor Qxxx_C
Verzendverpakking +GSWP Houten kist als verzendverp.
Maritieme constructie +E000 Geen optie
B-slot optiekaart +SBF3 3-relaiskaart SBF3
C-slot optiekaart +SCB4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D-slot optiekaart +SD00 Geen kaart
E-slot optiekaart +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Interne veldbusselectie +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Documentatieniveau +DPAP Incl. papieren handl. (+DPAP)
Taalvoorkeur documentatie +DLUK Engelse handl. (+DLUK)
Firmware taalpakket +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Applicatie +A0000 Geen applicatie
Parameterset +L0000 Geen applicatieparameterset
Standaardfreq. motorparameter +LS50 50 Hz gedef. motorfreq.inst.
Meeteenheid op display +LSSI Internat. SI-meeteenheden
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
UL-keur +GNUL Geen UL-keur (+GNUL)
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen
RCM-goedkeuring +GACT RCM-keur N16307
KC-keur +GAKC KC-keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Hulpvoeding +CAPT Hulpspanningstransformator
DC-voeding voor hulpapparatuur +CAPD 24 VDC-voeding (+CAPD)
AC-aansl. voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Ingangsapparatuur +CIFD (+CIFD) Gezek.schakelaar
Common-modefilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
DU/DT, sinusfilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
Klemopties +CTIO I/O-klemmenstrook (+CTIO)
Deurapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Kastverwarming +C000 Geen optie (+C000)
Kastverlichting +C000 Geen optie (+C000)
Motorverwarmingsbesturing +C000 Geen optie (+C000)
Noodstopopties +CPS0 Noodstop Cat0
Isolatiefoutsensor +C000 Geen optie (+C000)
Bekabeling via bovenzijde +C000 Geen optie (+C000)
Backchannelkoeling +C000 Geen optie (+C000)
Kastsokkel +CHPL Basissokkel 100 mm
Leeg uitbreidingssegment NONE Geen
Gestandaard. kastoplossing NONE Geen
Aangepaste kastoplossing NONE Geen
Productgroep VACON VACON
Productserie 0100 Vacon 100-serie
Fase -3L 3-fasenetvoeding
Klantspecifiek +BM2H Vacon 100-FLOW
Hoofdcircuit +M000 GEEN
Firmware +F0159 Vacon0100-Flow softwarepakket
Max. uitgangsfrequentie NONE Geen
Aansluitkast +T000 GEEN
Bypassregelingsmodus NONE geen_
Bypass, type ingang NONE geen_
Bypass, voedingsaansluiting NONE geen_
CE-markering +GACE CE-markering (+GACE)
ATEX-keur NONE Geen
Landspecifieke goedkeuring NONE Geen
Garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Framegrootte MR09 Frame 09
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Modelcode 01 VACON0100-3L-0310-5
Modelcode 02 -ED-FLOW+SCB4+SEBJ+SRBT+IP54
Modelcode 03 +FBIE+CAPT+CAPD+CIFD+CPS0
Modelcode04 +GNUL
Berekend nettogewicht [kg] 258.6
Berekend brutogewicht [kg] 259.6
Motorverm lage overbel [kW] 160
Afmetingen BxHxD [mm] netto 606 X 2155 X 639
Afmetingen BxHxD [mm] bruto 775 X 2435 X 880
Afmetingen BxHxD [mm] 608X600X2100
Continustroom (I nom) (NO)[A] 310
Motorverm pk lage overbel 250
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Typecode deel 1 70-AB3L03105C09B530BM2H
Typecode deel 2 -00131254
Voorraadcode deel 1 70-AB3L03105C09B530BM2H
Voorraadcode deel 2 -00131254
controleer op volledigheid OK
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Help Counter 5
Help Counter 4
Calculated Net Weight 257
Methode HORIZONTAL
Identificatie subserie NONE Normale order klant
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality