FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0060

FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX

Frequentieomvormers
FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P18K) 18,5 KW / 25 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
M5
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX

Productdata

Bruto gewicht 10.273 kg
Netto gewicht 9.983 kg
Volume 36.3 l
EAN 5702427554467

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Series 051 51
Nominaal vermogen P18K (P18K) 18,5 KW / 25 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H3 RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP X Geen lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Bouwgrootte M5 M5
Typecode deel 1 FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
Modelcode 01 FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
Product catalogus GLBL Wereldwijd (Standaard)
Berekend brutogewicht [kg] 9.8
Berekend nettogewicht [kg] 9.5
Installatie van orderregel B902